Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montageplatte mit Abdeckung, für mobile Stützklappgriffe S 900, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-003XA
Montageplatte mit Abdeckung, für mobile Stützklappgriffe S 900, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-003XA
Montageplatte mit Abdeckung, für mobile Stützklappgriffe S 900, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-003XA
    HEWI

    Montageplatte mit Abdeckung, für mobile Stützklappgriffe S 900, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-003XA

    Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900 - rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung - dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...XA - 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief - Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50-003XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)225
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit