Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bodenstütze, Montagehöhe 680 mm, zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffen Duo 900.50…, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-021XA
Bodenstütze, Montagehöhe 680 mm, zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffen Duo 900.50…, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-021XA
Bodenstütze, Montagehöhe 680 mm, zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffen Duo 900.50…, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-021XA
    HEWI

    Bodenstütze, Montagehöhe 680 mm, zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffen Duo 900.50…, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-021XA

    Bodenstütze - senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50... - Montagehöhe 680 mm - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - senkrechte Länge 565 mm - Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50-021XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011032
    • ETIM-NameFloor stand disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit