Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stützklappgriff Duo, Design A, mit WC-Papierrollenhalter und Spülauslösung (Funk), 750 mm, Edelstahl, matt geschliffen, links, 900-50-111XA
Stützklappgriff Duo, Design A, mit WC-Papierrollenhalter und Spülauslösung (Funk), 750 mm, Edelstahl, matt geschliffen, links, 900-50-111XA
Stützklappgriff Duo, Design A, mit WC-Papierrollenhalter und Spülauslösung (Funk), 750 mm, Edelstahl, matt geschliffen, links, 900-50-111XA
Stützklappgriff Duo, Design A, mit WC-Papierrollenhalter und Spülauslösung (Funk), 750 mm, Edelstahl, matt geschliffen, links, 900-50-111XA
    HEWI

    Stützklappgriff Duo, Design A, mit WC-Papierrollenhalter und Spülauslösung (Funk), 750 mm, Edelstahl, matt geschliffen, links, 900-50-111XA

    Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung - Ausführung links - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung - Sendefrequenz 868,4 MHz - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50-111XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)101
    • Tiefe (mm)762
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars