Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stützklappgriff Mono, Design B, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-215XA
Stützklappgriff Mono, Design B, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-215XA
Stützklappgriff Mono, Design B, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-215XA
Stützklappgriff Mono, Design B, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-215XA
    HEWI

    Stützklappgriff Mono, Design B, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-215XA

    Stützklappgriff Mono, Design (B), System 900 - mit einer waagerechten, runden Griffebene - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden - Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm - belastbar bis 75 kg - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50-215XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)256
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit