Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abdeckung für Montageplatte, 900-51-002XA
Abdeckung für Montageplatte, 900-51-002XA
Abdeckung für Montageplatte, 900-51-002XA
    HEWI

    Abdeckung für Montageplatte, 900-51-002XA

    Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900 - rechteckige Abdeckung - dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen - 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-002XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)109
    • Breite (mm)163
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit