Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klappsitz, Sitzfläche 450 x 450, verchromt, 900-51-20240
Klappsitz, Sitzfläche 450 x 450, verchromt, 900-51-20240
Klappsitz, Sitzfläche 450 x 450, verchromt, 900-51-20240
    HEWI

    Klappsitz, Sitzfläche 450 x 450, verchromt, 900-51-20240

    Klappsitz, System 900 - Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-20240
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)112
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit