Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klappsitz, 900-51-20260
Klappsitz, 900-51-20260
Klappsitz, 900-51-20260
    HEWI

    Klappsitz, 900-51-20260

    Klappsitz, System 900 - Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz) - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-20260
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)112
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit