Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klappsitz, nach British Standard, 900-51-20340
Klappsitz, nach British Standard, 900-51-20340
Klappsitz, nach British Standard, 900-51-20340
    HEWI

    Klappsitz, nach British Standard, 900-51-20340

    Klappsitz mit Rückenlehne, System 900 - Konstruktion aus Wandkonsole, durchgehender Sitzfläche und separat zu montierender Rückenlehne - Klappsitz mit rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche - Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial - inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne - Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-20340
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)532
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit