Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wannenklappsitz (ADA), 900-51-21340
Wannenklappsitz (ADA), 900-51-21340
Wannenklappsitz (ADA), 900-51-21340
    HEWI

    Wannenklappsitz (ADA), 900-51-21340

    Wannenklappsitz (USA) - aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt - dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich - kann hochgeklappt werden - Wandanbindung aus Edelstahl - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene - 14 15/16 inch (380 mm) breit und 29 inch (737 mm) tief - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg) - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-21340
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)73
    • Breite (mm)412
    • Tiefe (mm)737
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats