Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobiler Klappsitz, mit Hygieneausschnitt, Sitzfläche 450 x 450, verchromt, 900-51-40440
Mobiler Klappsitz, mit Hygieneausschnitt, Sitzfläche 450 x 450, verchromt, 900-51-40440
Mobiler Klappsitz, mit Hygieneausschnitt, Sitzfläche 450 x 450, verchromt, 900-51-40440
    HEWI

    Mobiler Klappsitz, mit Hygieneausschnitt, Sitzfläche 450 x 450, verchromt, 900-51-40440

    Mobiler Klappsitz, System 900 - Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm - mobil einsetzbar - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00140 (separat zu bestellen) - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes - mit Befestigungsschraube gesichert - 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-40440
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)112
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats