Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile Rückenstütze, 900-51-911XA
Mobile Rückenstütze, 900-51-911XA
Mobile Rückenstütze, 900-51-911XA
    HEWI

    Mobile Rückenstütze, 900-51-911XA

    Mobile Rückenstütze, System 900 - Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC - zur Wandmontage - mobil einsetzbar - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm - Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz) - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-911XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeBack rest rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit