Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile Rückenstütze, Ausführung links, Griff links, Rosette rechts, 900-51-91260
Mobile Rückenstütze, Ausführung links, Griff links, Rosette rechts, 900-51-91260
Mobile Rückenstütze, Ausführung links, Griff links, Rosette rechts, 900-51-91260
    HEWI

    Mobile Rückenstütze, Ausführung links, Griff links, Rosette rechts, 900-51-91260

    Mobile Rückenstütze, System 900 - Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC - einseitige Montage an der Wand mit Rosette (rechts) - einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (links) - mobil einsetzbar - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm - Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm) - einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz) - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-91260
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeBack rest rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit