Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kosmetiktuchspender, 950-06-21001
Kosmetiktuchspender, 950-06-21001
Kosmetiktuchspender, 950-06-21001
Kosmetiktuchspender, 950-06-21001
Kosmetiktuchspender, 950-06-21001
    HEWI

    Kosmetiktuchspender, 950-06-21001

    Kosmetiktuchspender - freistehender, quadratischer Behälter mit Entnahmeschlitz - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Kosmetiktüchern - die Haube kann zur Befüllung abgenommen werden - 137 mm breit, 130 mm hoch und 137 mm tief - aus Kunststoff, matt schwarz beschichtet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-06-21001
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)137
    • Tiefe (mm)137
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010593
    • ETIM-NamePaper dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit