Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierhandtuchspender, 950-06-500
Papierhandtuchspender, 950-06-500
Papierhandtuchspender, 950-06-500
Papierhandtuchspender, 950-06-500
Papierhandtuchspender, 950-06-500
    HEWI

    Papierhandtuchspender, 950-06-500

    Papierhandtuchspender - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 - 100 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit C-Falz in Lagenfaltung) - Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher - seitliche Füllstandsanzeige - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - 301 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief - Wandsockel 15 mm tief - zur Wandmontage - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial HEWI empfiehlt die Verwendung folgender Papierhandtücher: Hersteller Katrin: Basic C-Fold (Art.Nr. 34545, 34330) Hersteller Santino: Santino Comfort (Art.Nr. 151086, 142000) Hersteller Tork: Tork Universal (Art.Nr. 120181, 290233, 290248) oder Tork Advanced (Art.Nr. 290264, 290275)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-06-500
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePaper dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)364
    • Breite (mm)301
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010593
    • ETIM-NamePaper dispenser
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit