Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtisch, 950-11-501
Waschtisch, 950-11-501
Waschtisch, 950-11-501
    HEWI

    Waschtisch, 950-11-501

    Waschtisch - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß - mit Ablagefläche und rundem Becken - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar - ohne Überlauf - für Einlocharmatur vorgerichtet - unterfahrbar - belastbar nach DIN EN 14688 - 450 mm breit und 400 mm tief - Waschmuldentiefe 70 mm - für Stockschraubenbefestigung - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-11-501
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)93
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit