Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtisch, 950-11-601
Waschtisch, 950-11-601
Waschtisch, 950-11-601
    HEWI

    Waschtisch, 950-11-601

    Waschtisch - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß - mit Ablagefläche und ovalem Becken - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar - ohne Überlauf - für Einlocharmatur vorgerichtet - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601 - belastbar nach DIN EN 14688 - 850 mm breit und 550 mm tief - Waschmuldentiefe 110 mm - für Stockschraubenbefestigung - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-11-601
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units