Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, Ausführung links, 4 Plätze, transparente Stauscheibe blau, 950-12-305
Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, Ausführung links, 4 Plätze, transparente Stauscheibe blau, 950-12-305
Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, Ausführung links, 4 Plätze, transparente Stauscheibe blau, 950-12-305
    HEWI

    Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, Ausführung links, 4 Plätze, transparente Stauscheibe blau, 950-12-305

    Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung - für Kindertagesstätten besonders gut geeignet - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß - 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien - oberes Becken links - Höhenversatz 125 mm - 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief - das untere Becken hat eine geringere Tiefe - inkl. transparenter Stauscheibe aus Plexiglas in blau, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend) - ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen - Waschmuldentiefe 125 mm - für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet - für Stockschraubenbefestigung - belastbar nach DIN EN 14688 - Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 - hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten - Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-12-305
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit