Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH, 1100 x 600 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Signalweiß (98), Stahlkern, 950-33-21051
Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH, 1100 x 600 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Signalweiß (98), Stahlkern, 950-33-21051
Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH, 1100 x 600 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Signalweiß (98), Stahlkern, 950-33-21051
    HEWI

    Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH, 1100 x 600 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Signalweiß (98), Stahlkern, 950-33-21051

    Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß) - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs - links- und rechtsseitig montierbar - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes. - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-33-21051
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1140
    • Breite (mm)659
    • Tiefe (mm)136
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units