Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 950-36-10050
Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 950-36-10050
Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 950-36-10050
Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 950-36-10050
Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 950-36-10050
    HEWI

    Haltegriff WARM TOUCH, 300 mm, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 950-36-10050

    Haltegriff WARM TOUCH - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten - dient zum Festhalten und Abstützen - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Außenmaß 300 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes. - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-36-10050
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSupport rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit