Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haltegriff (ADA), 18" (457 mm), unifarben, glänzend, Stahlkern, 950-36US1190
Haltegriff (ADA), 18" (457 mm), unifarben, glänzend, Stahlkern, 950-36US1190
Haltegriff (ADA), 18" (457 mm), unifarben, glänzend, Stahlkern, 950-36US1190
    HEWI

    Haltegriff (ADA), 18" (457 mm), unifarben, glänzend, Stahlkern, 950-36US1190

    Haltegriff (USA) des Systems 800 K - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten - dient zum Festhalten und Abstützen - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Außenmaß 18 inch (457 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen und flachen Rosetten - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs - Rosettendurchmesser 3 1/8 inch (80 mm), Kappenhöhe 1/2 inch (13 mm) - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - maximale Belastbarkeit 250 lbs (113 kg) - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot) - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017 - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-36US1190
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSupport rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)457
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit