Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montageplatte mit Abdeckung, 950-50-10040
Montageplatte mit Abdeckung, 950-50-10040
Montageplatte mit Abdeckung, 950-50-10040
Montageplatte mit Abdeckung, 950-50-10040
Montageplatte mit Abdeckung, 950-50-10040
    HEWI

    Montageplatte mit Abdeckung, 950-50-10040

    Montageplatte mit Abdeckung für mobile Stützklappgriffe - rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung - dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe - 130 mm breit, 181 mm hoch und 20 mm tief - Montageplatte aus Edelstahl - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) - Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-50-10040
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)181
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)17
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars