Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Höhenverstellbare Platte, 950-50-10260
Höhenverstellbare Platte, 950-50-10260
Höhenverstellbare Platte, 950-50-10260
    HEWI

    Höhenverstellbare Platte, 950-50-10260

    Höhenverstellbare Platte für Stützklappgriffe der Serien/Systeme 802 LifeSystem, 900, 801 und 805 Classic - dient zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50..., 900.50..., 801.50... und 805.50... - Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können - Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich - Verstellbereich 200 mm - 153 mm breit, 530 mm hoch, 30 mm tief - aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Signalweiß, matt) und FV (Reinweiß, matt) - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-50-10260
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)530
    • Breite (mm)153
    • Tiefe (mm)51
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars