Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stützklappgriff Mono WARM TOUCH, 600 mm,  chromoptisch beschichtet, 950-50-11050
Stützklappgriff Mono WARM TOUCH, 600 mm,  chromoptisch beschichtet, 950-50-11050
Stützklappgriff Mono WARM TOUCH, 600 mm,  chromoptisch beschichtet, 950-50-11050
Stützklappgriff Mono WARM TOUCH, 600 mm,  chromoptisch beschichtet, 950-50-11050
    HEWI

    Stützklappgriff Mono WARM TOUCH, 600 mm, chromoptisch beschichtet, 950-50-11050

    Stützklappgriff Mono System WARM TOUCH - mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm - dient zum Festhalten und Abstützen - Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid - stabile Dreipunktbefestigung - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-50-11050
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)181
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit