Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stützklappgriff Duo, 700 mm, Chrom, 950-50-62040
Stützklappgriff Duo, 700 mm, Chrom, 950-50-62040
Stützklappgriff Duo, 700 mm, Chrom, 950-50-62040
Stützklappgriff Duo, 700 mm, Chrom, 950-50-62040
Stützklappgriff Duo, 700 mm, Chrom, 950-50-62040
    HEWI

    Stützklappgriff Duo, 700 mm, Chrom, 950-50-62040

    Stützklappgriff Duo - mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt - Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen - Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden - aus Metall, hochwertig verchromt - Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff hochwertig verchromt - stabile Dreipunktbefestigung - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-50-62040
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)181
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit