Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhängesitz, Sitzfläche und Rückenlehne in Weiß, 950-51-11090
Einhängesitz, Sitzfläche und Rückenlehne in Weiß, 950-51-11090
Einhängesitz, Sitzfläche und Rückenlehne in Weiß, 950-51-11090
    HEWI

    Einhängesitz, Sitzfläche und Rückenlehne in Weiß, 950-51-11090

    Einhängesitz - ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich - 350 mm breit, 485 mm tief und 467 mm hoch - Einhängevorrichtung aus Metall, weiß pulverbeschichtet - Sitzfläche und Rückenlehne aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Durchmesser 33 mm - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-51-11090
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)473
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)485
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats