Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klappsitz 350, Sitzfläche weiß, Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet, 950-51-20090
Klappsitz 350, Sitzfläche weiß, Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet, 950-51-20090
Klappsitz 350, Sitzfläche weiß, Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet, 950-51-20090
    HEWI

    Klappsitz 350, Sitzfläche weiß, Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet, 950-51-20090

    Klappsitz 350 - Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich - 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch - Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet - Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid - Sitzfläche kann hochgeklappt werden - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar - mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-51-20090
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)107
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)373
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit