Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI Duschhocker
HEWI Duschhocker
HEWI Duschhocker
    HEWI

    HEWI Duschhocker

    Duschhocker - mobiler, leichter Hocker - für den Duschbereich geeignet - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert - mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen - dient zum sicheren Sitzen in der Dusche - Eigengewicht: 5,2 kg - 508 mm hoch, 462 mm breit - Sitzfläche 462 mm breit - Gestell aus Edelstahl, matt geschliffen - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Sitzfläche in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-51-300XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)508
    • Breite (mm)462
    • Tiefe (mm)428
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011027
    • ETIM-NameShower stool
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit