Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhocker, 950-51-30240
Duschhocker, 950-51-30240
Duschhocker, 950-51-30240
Duschhocker, 950-51-30240
    HEWI

    Duschhocker, 950-51-30240

    Duschhocker - mobiler, leichter Hocker - für den Duschbereich geeignet - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß) - mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen - Eigengewicht: 6,8 kg - 626 mm hoch, 536 mm breit - Sitzfläche 478 mm breit - Sitzhöhe: 480 mm - Gestell hochwertig verchromt - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-51-30240
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)626
    • Breite (mm)536
    • Tiefe (mm)408
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011027
    • ETIM-NameShower stool
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats