Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Badstuhl, Re-Sitzfamilie aus Post-Industrial Rezyklat, 950-51-41140
Badstuhl, Re-Sitzfamilie aus Post-Industrial Rezyklat, 950-51-41140
    HEWI

    Badstuhl, Re-Sitzfamilie aus Post-Industrial Rezyklat, 950-51-41140

    Badstuhl - mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen der Re-Sitzfamilie - für den Duschbereich geeignet - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz - großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert - Eigengewicht: 9,9 kg - 856 mm hoch, 545 mm breit - Sitzfläche 475 mm breit - Sitzhöhe: 479 mm - Sitzfläche, Rückenlehne und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) - Gestell aus Metall, hochwertig verchromt - mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-51-41140
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)856
    • Breite (mm)545
    • Tiefe (mm)566
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011027
    • ETIM-NameShower stool
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit