Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rückenstütze, 950-51-90090
Rückenstütze, 950-51-90090
Rückenstütze, 950-51-90090
    HEWI

    Rückenstütze, 950-51-90090

    Rückenstütze - Lehne mit beidseitig angebrachten Befestigungswinkeln - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen 950.50.... - Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief - Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch - Rückenpolster aus glasfaserverstärktem Polyamid - Befestigungswinkel aus Metall, pulverbeschichtet - erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-51-90090
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeBack rest rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)829
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit