Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAFE TOUCH Brausethermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Brausethermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Brausethermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Brausethermostat, AQ1-32T50060

    HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat - schwarz pulverbeschichtet, rund - Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing - HEWI SAFE TOUCH Sicherheitsgehäuse: der gesamte Armaturenkörper wird nicht heiß - 12 l/min - Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C - Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen - dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang - integrierte Schmutzfangsiebe - Standard Brauseabgang G 1/2" für handelsübliche Brauseschläuche - Warm-Kalt-Kennzeichnung - Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten - 48 mm hoch, 320 mm breit, Ausladung 108 mm - Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm - Geräuschklasse 1 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAQ1-32T50060
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)69
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings