Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

HEWI Waschtisch

Unique ref.: M40-11-501
Hersteller: HEWI
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Washbasins
Breite (mm): 650
Höhe (mm): 125
Tiefe (mm): 550
Publishing Datum: 2018-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 650 mm breit und 550 mm tief
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Artikel: HEWI M40.11.501


Material 1: Polyamide
Material 2: Steel
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Plumbing fixtures
UNSPSC Code: 3018
Uniclass 1.4 Code: L824
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Beschreibung: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-79-95
NBS Reference Beschreibung: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
OmniClass-Nummer: 23-19 31 17 11
OmniClass-Bezeichnung: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Basins

Name Wert
Activation Washbasin
Color white
Depth 550
Height 125
Length 650
Material Mineral composite
Mounting wall

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Component.Length 650
COBie.Component.Name HEWI Washbasin
COBie.Component.SerialNumber M40-11-501
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Type.Material Polyamide
COBie.Type.ModelNumber M40-11-501
COBie.Type.Name HEWI Washbasin
COBie.Type.NominalHeight 125
COBie.Type.NominalLength 550
COBie.Type.NominalWidth 650

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.