Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heymat Sand Entrance Mat - Small
Heymat Sand Entrance Mat - Small
Heymat Sand Entrance Mat - Small
Heymat Sand Entrance Mat - Small
Heymat Sand Entrance Mat - Small
    Heymat

    Heymat Sand Entrance Mat - Small

    Google-Übersetzung,

    Hochwertige Fußmatte. Die Matte hat eine raue Oberfläche und eine gummierte Rückseite.

    • Gute Schmutzfang- und Aufnahmeeigenschaften
    • Gute Abstreifwirkung
    • Die Rückseite verhindert, dass Feuchtigkeit auf den Boden gelangt
    • Textil aus 100 % recyceltem Material (PET)

    Sand ist von japanischen Zen-Gärten inspiriert. Es kommt in einer ruhigen beige Farbe, die wunderbar zum Namen der Matte passt. Das dreidimensionale Muster ist sowohl taktil als auch meditativ und schafft eine ruhige Atmosphäre vor Ihrer Haustür.

    Design: Kristine Five Melvær

    Spezifikation
    • • Size 60x90 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 7 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheymat-sand-entrance-mat-60x90cm
    • ProduktfamilieFloor
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)7
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika