Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heymat Strå Entrance Mat - Large
Heymat Strå Entrance Mat - Large
Heymat Strå Entrance Mat - Large
Heymat Strå Entrance Mat - Large
Heymat Strå Entrance Mat - Large
    Heymat

    Heymat Strå Entrance Mat - Large

    Google-Übersetzung,

    Hochwertige Fußmatte. Die Matte hat eine raue Oberfläche und eine gummierte Rückseite.

    • Gute Schmutzfang- und Aufnahmeeigenschaften
    • Gute Abstreifwirkung
    • Die Rückseite verhindert, dass Feuchtigkeit auf den Boden gelangt
    • Textil aus 100 % recyceltem Material (PET)

    Strå ist von Gras inspiriert, das sich in einer warmen Sommerbrise wiegt, wunderschön illustriert durch ein weiches, geometrisches Design in einem tiefen und entzückenden Grün. Das dreidimensionale Muster ist sowohl taktil als auch meditativ und schafft eine ruhige Atmosphäre vor Ihrer Haustür.

    Design: Kristine Five Melvær

    Spezifikation
    • • Size 85x130 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 11 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheymat-stra-entrance-mat-85x130cm
    • ProduktfamilieFloor
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)7
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit