Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dachpaneel mit Eindeckblech für die Landwirtschaft. Ein Paneel-Sandwich für geneigte Dachflächen, mit einer Polyesterfolie auf der Innenseite. Dieses Panel wurde speziell für landwirtschaftliche Einrichtungen entwickelt. Wir empfehlen den Einsatz in Bereichen mit hoher Korrosionsbelastung und aggressiven Umgebungen. Seine innere Oberflächenbeschichtung besteht aus Polyesterharzen mit Glasfaserverstärkung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-agro-3gr
    • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
    • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
    • Klassifizierung12 31 16
    • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit