Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7 von 5 Sternen3.7(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein Profil in Wellblechform mit einer Höhe von 18 mm und in verschiedenen Ausführungen erhältlich: verzinkt, vorlackiert und Aluzink. In zahlreichen Dicken bis 1,2 mm. Nützliche Breitenmaße sind 836 mm, 1.064 mm und 1.292 mm, während die Länge zwischen 1000 mm und 14000 mm variiert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-cub-mo18
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)18
  • Breite (mm)1064
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings