Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT68 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT68 Profiled Deck Sheet

Google-Übersetzung,
Das Hiansa MT-68 DECK wurde speziell für Terrassendächer entwickelt und ist in einer Rippenhöhe von 56 mm mit Dicken von 0,7 bis 1,2 mm erhältlich. Seine Nutzbreite beträgt 880 mm. mit Längen zwischen 1.000 und 14.000 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-deck-mt68
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Deck
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)68
  • Breite (mm)880
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameSteel profiles
  • UNSPSCCode30102304
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_51_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheets
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 33
  • OmniClassTitelRoof Decking
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings