Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dachblech ohne Blech. Eine selbsttragende Metallplatte mit einem Isolierschaumkern aus Polyurethan (PUR), einem Stahlblech auf der Außenseite und einem Centesimal-Aluminiumblech auf der Innenseite. Für den Einsatz auf geneigten Dachflächen mit einer Mindestneigung von 7 %.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-easy-alu-5gr
    • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
    • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
    • Klassifizierung12 31 16
    • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit