Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASY CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
EASY CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Google-Übersetzung,
    Dachpaneel – ohne Einfassung. Eine doppelte Wellblechplatte mit 3 Rippen zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit, mit einem Isolierkern aus PUR- und PIR-Schaum und einem sichtbaren Schraubbefestigungssystem. Die Befestigung erfolgt über die überlappende Rippe an zwei angrenzenden Platten, die zusammen mit einem Stahlstück mit EDPM die Wasserdichtigkeit der Baugruppe mit selbstbohrenden Schrauben gewährleisten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-easy-cub-3gr
    • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
    • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
    • Klassifizierung12 31 16
    • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings