Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

Google-Übersetzung,
Dies ist eine Polycarbonat-Wabenplatte, die entwickelt wurde, um die Beleuchtungsanforderungen auf Dächern für unsere Platten mit Kehlblechen zu erfüllen und gleichzeitig ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis beizubehalten. Das verwendete Befestigungssystem gewährleistet die korrekte Platzierung der Kantteile bei gleichzeitig ansprechender Gesamtoptik.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-ilumina-hiansaplus
  • ProduktfamilieLighting Panel
  • ProduktgruppeLighting Panel with Flashing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung06 64 00
  • Format2014TitelPlastic Paneling
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit