Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLIMER Lighting Panel
Hiansa

POLIMER Lighting Panel

Google-Übersetzung,
Dies ist eine Wabenplatte aus Polycarbonat, die entwickelt wurde, um den Beleuchtungsbedarf auf Dächern zu decken, die mit unserem Modell Sandwichplatte ohne Abdeckbleche kombiniert wurde. Diese Platte ist 30 mm dick und besteht aus 6 Wänden aus rechteckigen Zellen (Luftkammern), die dem Produkt eine hervorragende Wärmedämmung verleihen. Aufgrund seiner Ausdehnungseigenschaften müssen im oberen Teil der Flansche Löcher mit einem Durchmesser von 5 bis 7 mm größer als die verwendeten Schrauben hergestellt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-ilumina-polimer
  • ProduktfamilieLighting Panel
  • ProduktgruppeLighting Panel without Flashing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung06 64 00
  • Format2014TitelPlastic Paneling
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit