Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bläk 780 Tokyo hinged pair door
Hietakari

Bläk 780 Tokyo hinged pair door

Google-Übersetzung,
Doppeltür Türen öffnen 90 Grad nach außen und sind mit einer einstellbaren Zentrierung ausgestattet. Die Funktion der Zentrierung besteht darin, die Tür in die offene und geschlossene Position zurückzubringen. INSTALLATION Die Türblätter werden mit Wandmontageprofilen auf jeder Seite des Gehäuseraums an der Gebäudewand montiert. Die Paneele werden mit selbstbohrenden Schrauben befestigt. Die Oberseite der Glaswand wird von beiden Seiten durch Profile gesichert, die an der Platte und der Decke befestigt sind. An jeder Türöffnung sind Magnetdichtungen angebracht, um die Tür dicht geschlossen zu halten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerblak-780
  • ProduktfamilieHietakari
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit