Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bläk 861 Tokyo sliding door
Hietakari

Bläk 861 Tokyo sliding door

Google-Übersetzung,
Schiebetür mit gedämpftem Schließmechanismus Die Schiebetüreinheit besteht aus einer Glasscheibe und einem Schiebemechanismus, der an der Gebäudewand über der Türöffnung montiert ist. Die Schiebetürbefestigung nimmt sehr wenig Platz im Raum ein, ein hochwertiger Schiebemechanismus und ein Bodenführungsbeschlag sorgen dafür eine reibungslose und sichere Türbewegung. Die Türen sind mit einem Dämpfungsmechanismus ausgestattet, der das Schließen dämpft und die Tür sanft in Position zieht. Die Griffhöhe beträgt 0,5 B (gemäß 2D-Zeichnung). INSTALLATION Das Gleitschienenprofil wird an der Wand befestigt. Der Gleitmechanismus wird vor der Montage am Gleitprofil oben an den Türflügeln befestigt. Auf dem Boden ist eine Türführung installiert. Das Gleitschienenprofil wird von vorne und seitlich mit Abdeckblechen abgedeckt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerblak-861
  • ProduktfamilieHietakari
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit