Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celine M02 New york
Hietakari

Celine M02 New york

Google-Übersetzung,
Glastür Celine-Türen bestehen aus gehärtetem Glas und Aluminium. Die Zargen sind ebenfalls aus Aluminium, somit sind die Türen auch für den Einsatz in Nassräumen geeignet. Die Tür öffnet sich um 180 Grad und das Produkt kann in jeder Richtung installiert werden. Das Produkt wird mit Rahmen, einem Türblatt, einem Griff, einer Schlosskassette und einem Schlossgegenstück geliefert. Der Griff ist mit einem anderen Türgriff für den nordischen Markt austauschbar. Die Tür wird immer nach Maß gefertigt. Beim Helsinki-Modell ist das Türblatt rahmenlos, sodass die Kanten des Türblatts Sichtglas sind. Bei den Modellen New York, Tokyo und Paris ist das Türblatt gerahmt. Die Modelle Tokyo und Paris sind zusätzlich mit auf das Glas geklebten Aluminiumgittern ausgestattet. INSTALLATION Der Aluminiumrahmen wird zusammengebaut und an den Wänden des Gebäudes befestigt. Die Türblattbänder sind am Rahmen befestigt. Das Türblatt wird an den am Rahmen befestigten Bändern befestigt. Die Handlichkeit des Produkts wird während der Installationsphase ausgewählt, daher ist es nicht erforderlich, die Handlichkeit bei der Bestellung anzugeben
Technische Spezifikation
  • Referenznummerceline-m02
  • ProduktfamilieHietakari
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit