Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Classic 150 shower corner with folding doors
Hietakari

Classic 150 shower corner with folding doors

Google-Übersetzung,
Duschabtrennung mit Falttüren Die Duschabtrennung besteht aus zwei Falttüren. Das Produkt eignet sich gut für eine Duschecke, in der Türen möglicherweise nicht genügend Platz haben, um sich ordnungsgemäß nach außen zu öffnen. Die Falttür benötigt keinen Platz zum Öffnen von außerhalb des Duschbereichs; Stattdessen faltet sich die Tür in den Duschbereich, wobei die Türverkleidungen in einen kleinen Raum gegen die Wand des Gebäudes gefaltet werden. Die Türen können symmetrisch oder so bemessen sein, dass die Türen unterschiedliche Größen haben. Wenn die Dusche nicht benutzt wird, können die Türen gegen die Gebäudewände gedreht werden. Die Türen drehen sich um 90 Grad in beide Richtungen und sind mit einer einstellbaren Zentrierung ausgestattet. Die Zentrierung versucht, die Tür zurück in die offene und geschlossene Position zu bringen. Außerdem drehen sich die äußersten Paneele in Bezug auf die innersten Paneele, so dass die Paneele der Türen gegeneinander zur Innenseite des Duschbereichs falten. Eine Magnetdichtung hält die Tür beim Duschen dicht geschlossen. INSTALLIEREN Türen werden mit Wandmontageprofilen an den Gebäudewänden befestigt. Entlang der Unterkante des Türblatts kann eine Bodendichtung angebracht werden, die den Wasserdurchfluss begrenzt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerclassic-150
  • ProduktfamilieHietakari
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit