Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Waschbecken CB465
HIMACS Waschbecken CB465
    HIMACS

    HIMACS Waschbecken CB465

    Angenehm warm in der Haptik, leicht zu pflegen: Waschbecken aus HIMACS sind die perfekte Lösung für jedes Traumbad. Sie werden im Gussverfahren gefertigt und sind sowohl für den flächenbündigen Einbau als auch für den Un erbau in Waschtische aus HIMACS bestens geeignet. Verfügbar in Alpine White S28 und Nougat Cream S201. Mit und ohne Überlauf. Unterhalb montiert. HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
    Spezifikation
    • HIMACS RCB465 Basin with 8% Recycled Content
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCB465
    • ProduktfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProduktgruppeBowls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-11
    • Editionsnummer6
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)505
    • Tiefe (mm)411
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)4.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit