Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Duschwanne CST 90 90S
HIMACS

HIMACS Duschwanne CST 90 90S

Mit seiner warmen, seidig-glatten Haptik ist HIMACS das perfekte Material für jedes Badezimmer. Durch seine Eigenschaften ist dasMaterial besonders pflegeleicht und absolut hygienisch. Diese und viele weitere Vorteile zeichnen auch die neuen Duschtassen aus HIMACS aus: Drei schlichte und elegante Modelle erweitern das Spektrum jedes Badplaners, maximale Funktionalität und zugleich kreatives Design zu schaffen. Ob für den perfekten Wellnessbereich in der privaten Wohnung, im Hotel oder in anderen öffentlichen Räumen. Verfügbar in Alpine White S028. HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCST-90-90S
  • ProduktfamilieShower Trays
  • ProduktgruppeSolid surface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)68
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)888
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit