Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC

Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC

Google-Übersetzung,

Barrierefreie Duschwanne (152 x 91 cm), ideal für Badsanierungen, z. B. als Ersatz für eine herkömmliche Badewanne mit hohem Einstieg. Ausgestattet mit einer 2,2 cm hohen, abgeschrägten Schwelle, mittigem Abfluss, rutschfestem Boden, schneller Montage auf bestehendem Unterboden und 30 Jahren Garantie. Geeignet für die Verwendung mit Fliesen oder anderen kompatiblen Duschwandsystemen.

Spezifikation
    • Exterior Dimensions: 60”w x 36”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 30-2/3”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Center drain (left and right also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraccessible-shower-pan-60-x-36-center-drain-freedom-inspire-series-apx6036bfpc
  • ProduktfamilieShower Pans
  • ProduktgruppeAccessible Shower Pans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6
  • Breite (Inches)60
  • Tiefe (Inches)36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit