Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

Google-Übersetzung,
10 mm dickes Band aus elastischem Polystyrol (EEPS) mit dynamischer Steifigkeit (s') zwischen 6 und 8 MN/m3
Spezifikation
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOMP_BP_EEPS
  • ProduktfamilieComponentes
  • ProduktgruppeComponentes
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameAcoustical insulation
  • UNSPSCCode30141601
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_01
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic attenuators
  • Klassifizierung07 92 19
  • Format2014TitelAcoustical Joint Sealants
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit