Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sloping roof with external cladding of clay tile. T

Sloping roof with external cladding of clay tile. T

4.3 von 5 Sternen4.3(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Schrägdach mit Außenverkleidung aus 20 mm dicken Tonziegeln, mechanisch an Latten befestigt, wodurch eine Mikrobelüftung zwischen Verkleidung und Stütze gewährleistet wird.
Spezifikation
  • Usual dimensions of a clay roof tile (length x width x height x thickness cm): • 20-50 x 10-22 x 6-9 x 1,2-1,5 (Spanish tile) • 43-56 x 26-32 x 6-12 x 1,5-2,2 (Roman tile) • 44-48 x 26-29 x 1,5-1,2 (Marseille tile) CLAY ROOF TILE PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Roman tile without batten lug flexural strength (N) = 600 • Roman tile with batten lug flexural strength (N) = 900 • Spanish tile flexural strength (N) = 1000 • Other tiles flexural strength (N) = 1200 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 2000 • λ (W/m·K) = 1,00 • Cp (J/Kg·K) = 800 • μ = 30 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOMP_H_T
  • ProduktfamilieComponentes
  • ProduktgruppeComponentes
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)20
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
  • Klassifizierung07 32 13
  • Format2014TitelClay Roof Tiles
  • OmniClassNummer23-13 39 17 11
  • OmniClassTitelClay Roof Tiles
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit